Сияющая улыбка много тысяч раз
Производство зубной пасты в рекордных масштабах
Производитель оборудования для перемешивания ЕКАТО масштабировал лучшую модель своей серии UNIMIX более чем в два раза и тем самым реализовал самую большую во всем мире систему цикличного производства зубной пасты. Два миксера с полезным объемом 10 000 литров каждый производят в зависимости от плотности продукта ежечасно от 6000 до 11 000 кг зубной пасты. Благодаря этому выпуск продукции вырос даже более чем в три раза. Разработку новых установок-рекордсменов сопровождал поставщик приводов NORD DRIVESYSTEMS.
В самой большой во всем мире установке для цикличного производства зубной пасты мощные мешалки приводятся в движение промышленными мотор-редукторами в блочном корпусе с крутящим моментом более чем 200 000 Нм.

Требования к проекту
На промышленных предприятиях по производству санитарно-гигиенических средств и средств по уходу наблюдается тенденция к концентрации производственных мощностей в нескольких местах. Одновременно с этим возрастает количество производимых там вариантов продукции. Поэтому современные установки должны выпускать все большие объемы, а также обеспечивать высокую гибкость. На фоне данных требований южнонемецкая компания ЕKATO SYSTEMS GmbH разработала новую установку для производства зубной пасты.
Более высокие мощности и большее количество вариантов. – Зубную пасту можно производить непрерывно или партиями. Установки непрерывного производства хорошо масштабируются, хотя и с небольшим количеством вариантов, поскольку продукция с разными составами требует отчасти отдельного оборудования для дозирования и смешивания и затратного переоснащения в случае изменения рецептуры. Установки цикличного производства, напротив, упрощают процесс смены продукции, но предусматривают явное повышение мощностей, особые ноу-хау для новых проектов.
Компактные и надежные приводы мешалок. – Для миксеров с размерами, превышающими существующие ранее, компания ЕКАТО должна была разработать совершенно новое решение с учетом времени загрузки и заделки компонентов, времени перемешивания, времени приготовления однородной смеси и показателей вакуумных насосов. Затем компания NORD DRIVESYSTEMS должна была создать конфигурации двигателей и редукторов с максимальной эффективностью и максимальным сроком службы, подходящих для рассчитанных мощностей мешалок и гомогенизаторов. Кроме того, приводы мешалок, размещенные на производственных миксерах, должны были иметь максимально компактные размеры, несмотря на требуемые высокие мощности.

Решение по применению
Котлы для установок UNIMAX оснащены мешалкой, гомогенизатором и различными дозирующими системами для внесения сырья. Максимальная мощность установок для цикличного производства зубной пасты составляла до недавнего времени от 4000 до 5000 литров. Оба миксера, изготовленных ЕКАТО, обеспечивают почти двойной полезный объем, а вся установка – производственную мощность, превышающую существующие в три или более раз.
Огромные силы, высокий крутящий момент. – В данной области применения, где речь идет об однородном качестве продукции, большую роль играют скорость, а также непрерывность процесса и, кроме того, особая степень предельно допускаемой нагрузки, поскольку на вал мешалки из-за высокой вязкости продукта действуют мощные поперечные и продольные силы. Компания NORD DRIVESYSTEMS создала конфигурации двух промышленных мотор-редукторов с мощностью более 150 кВт и номинальным движущим моментом 242 000 нМ.
Мощный, но компактный. – NORD является единственным производителем, который создает промышленные редукторы таких размеров и спецификаций с цельным блочным корпусом. Это обеспечивает при задействованных в данном процессе трехступенчатых конических зубчатых передачах типа SK 15407, несмотря на внушительные размеры, компактное исполнение. Блочная конструкция гарантирует
- очень высокую надежность и оптимальную герметичность,
- надежную приемку даже самых больших крутящих моментов привода,
- высокую продольную и радиальную предельно допустимую нагрузку, а также
- минимальное техническое обслуживание и продолжительный срок службы.

Фокус на клиенте
Компания EKATO SYSTEMS GmbH из Шопфхайма, расположенная на краю Шварцвальда, относится к ведущим разработчикам и производителям перемешивающего оборудования, прежде всего для больших установок в косметической, фармацевтической, химической и пищевой промышленности. Кроме все более мощных промышленных мешалок спектр продукции предприятия включает также гомогенизаторы высокого давления, миксеры и сушилки твердых веществ, а также контактные уплотнительные кольца и системы питания.
Краткое описание проекта
Промышленные мотор-редукторы в блочном корпусе от компании NORD приводят в движение мешалки мощных миксеров UNIMIX компании ЕКАТО в самой большой во всем мире установке для цикличного производства зубной пасты. Эта установка достигает трехкратной производительности самых больших до настоящего времени цикличных производств благодаря двум миксерам с полезным объемом 10 000 литров каждый и выпуску продукции от 6000 до 11 000 кг в час.