Приводные решения для

производителей напитков

Компания NORD Drivesystems может предоставить инновационные устройства для индивидуальных приводных решений в соответствии с различными процессами, которые используются на предприятиях пищевой промышленности. Компания NORD Drivesystem предоставляет отличное решение для конкретного способа применения – смешивания партии продукта, мытья бутылок, их заполнения и упаковки.

Эффективность

Приводные решения NORD отличаются экологически безопасным исполнением, а также соответствуют общемировым и национальным стандартам эффективности, принятым в передовых и развивающихся странах.

  • Легкие алюминиевые конструкции
  • Двигатели NORD соответствуют всем требованиям, включая требования классов эффективности IE3 и IE4
  • Цилиндрические и цилиндроконические передачи NORD обеспечивают высочайший КПД в диапазоне 95–97%

Надежность

Все компоненты мехатронных узлов NORD, от ведущих шестерней до печатных плат, производятся на собственных фабриках компании, что обеспечивает непревзойдённую надёжность, долгий срок службы, бесперебойную работу и низкую стоимость владения оборудованием. Различные опции позволяют реализовать любые требования компаний по производству безалкогольных напитков.

  • Специальные смазочные материалы, рассчитанные на воздействие высоких и низких температур и выполнение мойки оборудования горячей водой
  • Температурные датчики для защиты от перегрева
  • Степень защиты IP66 или IP69K
  • Приводные валы и технологическая оснастка из нержавеющей стали, металлические крыльчатки, безвентиляторное исполнение и т.д.

Уверенный результат

Оборудование для производства безалкогольных напитков часто работает в сложных условиях эксплуатации. Специализированные решения NORD прошли испытания во многих странах мира, уверенно выдерживая воздействие высоких температур и давления.

  • Система уплотнения поверхности nsd tupH для защиты от коррозии, воздействия химических веществ, высокого давления и горячей воды
  • Исполнение для молочной промышленности, отвод конденсата, противоконденсатные нагреватели