Двигатели с конической зубчатой передачей

Для высоких крутящих моментов и понижающих передач

Эти мотор-редукторы обеспечивают выходные крутящие моменты до 50 000 Нм, имеют влагозащищенное исполнение и по желанию снабжаются инновационной защитой от коррозии.

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм

Конические редукторы BLOCK

Мощные и проверенные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 180 - 50 000 Нм

Конические мотор-редукторы – высокопроизводительные и простые в уходе

Конические мотор-редукторы NORD всегда являются лучшим выбором там, где требуются высокие передаточные отношения и крутящие моменты. Наши приводные системы, состоящие из электродвигателей и конических редукторов, особенно подходят для использования в конвейерных лентах, а также во внутрипроизводственной логистике и в упаковочной технике.

Компактный редуктор, большая эффективность: конические мотор-редукторы NORD

Неважно, выбираете вы легкую или особо прочную конструкцию: конические редукторы NORD DRIVESYSTEMS работают с очень высокой степенью эффективности по всему диапазону передачи.

Другие преимущества конических мотор-редукторов NORD:

  • Производительность
    Они достигают крутящих моментов до 50 000 Нм (промышленный мотор-редуктор до 282 000 Нм).
  • Защита от коррозии
    Опциональная обработка поверхности nsd tupH защищает конические мотор-редукторы даже в суровых условиях окружающей среды (2-ступенчатый конический редуктор).
  • Удобство для пользователя
    Чистота обеспечивается благодаря легко моющемуся водонепроницаемому исполнению Wash-down (NORDBLOC.1).
  • Гибкость
    Направление вращения между приводным и выходным валом может легко меняться.

Классика: конические мотор-редукторы BLOCK

Этот мотор-редуктор имеет диапазон крутящего момента от 180 до 50 000 Нм и благодаря компактному корпусу BLOCK требует очень мало монтажного пространства. Как и все остальные конические мотор-редукторы NORD, этот двигатель может поставляться со встроенным ограничителем обратного хода и встроенным тормозом.

Еще больше мощности: наш новый 2-ступенчатый конический мотор-редуктор

Мы еще больше оптимизировали работоспособность наших новых приводных систем NORDBLOC.1: теперь это наши самые мощные двигатели с коническим мотор-редуктором.

Двигатели NORDBLOC.1 с коническим редуктором изготавливаются в стандартной комплектации с корпусом из высокопрочного литого под давлением алюминия, который мы по желанию заказчика можем обеспечить прочной обработкой поверхности nsd tupH.

nsd tupH эффективно защищает корпус от коррозии и имеет явные преимущества по сравнению с обычной защитной покраской: это покрытие не отслаивается и не допускает проникновения коррозии. За эти свойства отвечает специальная добавка, которая в отличие от краски вступает в постоянное соединение с находящимся под ним алюминиевым сплавом.

nsd tupH делает поверхности чрезвычайно устойчивыми к воздействию кислот и щелочей и предлагает пользователям очень хорошее соотношение цена-производительность.

Узнайте больше об инновационном покрытии nsd tupH.

Нажмите здесь

Конические редукторы для пищевой промышленности

Специально для работы во влажной среде, например в пищевой промышленности, мы разработали наши конические мотор-редукторы NORDBLOC.1 серии SK 930072.1 – SK 93772.1. Эта версия имеет очень гладкий корпус, выполненный из литых в кокилях алюминиевых сплавов, который легко чистится и предотвращает прилипание грязи.

Хотите узнать больше? Тогда прочитайте здесь, как вы можете воспользоваться преимуществами влагозащищенных приводных систем NORD.

Больше информации

Конические мотор-редукторы для внутрипроизводственной логистики

В сочетании с синхронным двигателем IE4 наши 2-ступенчатые конические редукторы превращаются в энергоэффективную систему LogiDrive для внутрипроизводственной логистики. Приводы LogiDrive имеют высокую устойчивость к перегрузкам и благодаря своему высокому КПД значительно снижают эксплуатационные расходы. Помимо этого, модульная конструкция обеспечивает пользователю значительное снижение затрат на техническое обслуживание.

Полный вперед: сильные промышленные мотор-редукторы с коническим редуктором

Для специальных задач требуются специальные приводы – вот почему NORD разработал сверхмощные промышленные редукторы для частот вращения до 250 000 Нм.

Промышленные мотор-редукторы поставляются по выбору с цилиндрическими или коническими редукторами, каждый шести типоразмеров.