Новости –
В будущем цифровые фабрики будут иметь децентрализованную структуру
Будущее производства заключается в модульности, гибкости и автономности. Такая парадигма требует новых систем с децентрализованным интеллектом, которые могут справляться с усложнением технологических процессов. NORD DRIVESYSTEMS поставляет широкий спектр децентрализованных приводных технологий с преобразователями частоты, которые имеют возможность адаптации для любого необходимого применения и гибкой интеграции в оборудование.

Bargteheide, 2019-06-17
Децентрализованные преобразователи частоты предлагают много преимуществ: они экономят место в шкафах управления, сокращают затраты на выполнение разводки и закупку кабелей, упрощают техническое обслуживание и, следовательно, повышают эффективность всей приводной системы. Благодаря широкому ассортименту модульной продукции для децентрализованной приводной электроники предложение компании NORD DRIVESYSTEMS охватывает практически все требования и области применения. При непосредственном монтаже на двигателе NORDAC FLEX обеспечивает как гибкость установки, так и максимальную универсальность для решения различных задач. NORDAC FLEX – это наиболее гибкий децентрализованный инвертор NORD с диапазоном мощности до 22 кВт, большим набором функций и широким спектром принадлежностей. Благодаря простой передаче параметров в память EEPROM установка и обслуживание выполняются быстро и надежно. Благодаря модульной структуре преобразователей NORD их функциональность может быть легко расширена, поэтому они предлагают впечатляющее разнообразие сценариев для использования в сетях автоматизации на базе технологий Индустрия 4.0. Области их применения варьируются от конвейерной обработки и внутренней логистики до задач в упаковочной и пищевой промышленности, а также в области применения насосов и общего машиностроения.