Новости –
Выход на сцену – использование частотных преобразователей NORD в Дуйсбургском театре
Современные технологии автоматизации, применяемые в Дуйсбургском театре, обеспечивают безупречное взаимодействие движущихся декораций, света и звука. Частотные преобразователи NORD являются важной частью приводных решений.

Bargteheide, 2018-08-06
Управляемые вручную прожекторы, занавес и сценические механизмы давно стали редкостью в оперных и драматических театрах. Прямо как в Дуйсбургском театре, где приводы верхних и нижних театральных механизмов оснащены современными системами управления : панели управления с сенсорными дисплеями, эффективное ПО и более 100 шкафов управления обеспечивают успешность театральных представлений. Редукторные двигатели оборудования для сцены управляются микропроцессорами, которые соответствуют требованию SIL 3 согласно стандарту EN 61508. В каждый шкаф управления установлен частотный преобразователь NORD SK 535E , обеспечивающий необходимые функции и бесшовную интеграцию в концепцию обеспечения безопасности при помощи системного решения.
Из линейки частотных преобразователей NORD серии SK 500E были выбраны устройства модели SK 535E с типоразмером 5 и 6, мощностью до 11 кВт или 12 кВт соответственно. Эти преобразователи оснащены дополнительными входными и выходными каналами для поддержки функции «безопасный останов» в соответствии с EN 954-1/EN 13849-1 (категория безопасности 4, категория безопасного останова 0 и 1). Они включают интерфейс CANopen, расположенный на плате, и встроенный модуль POSICON, обеспечивающий управление позиционированием.