Новости –
NORD использует экологически безопасные лакокрасочные материалы с высоким содержанием сухого остатка
Оптимально подобранные покрытия и лакокрасочные материалы защищают поверхности приводных систем NORD и обеспечивают эстетически привлекательный и гармоничный внешний вид оборудования и облик компании. NORD использует последнее поколение красок с высоким содержанием сухого остатка, тем самым сокращая выбросы растворителей во время покраски до уровней значительно ниже установленных законом предельных значений. Эти лакокрасочные покрытия получили новые названия, сохранив неизменными технические характеристики.

Bargteheide, 2020-09-21
NORD DRIVESYSTEMS предлагает широкий выбор экологически безопасных лакокрасочных покрытий для оптимальной защиты поверхности для ваших условий применения и окружающей среды. В красках с высоким сухим остатком содержание такого остатка достигает 80 %. Благодаря низкому содержанию растворителя (всего около 20%) они значительно меньше загрязняют окружающую среду, чем другие лакокрасочные материалы. Наши составы с высоким сухим остатком сочетают в себе экологичность красок на водной основе с функциональностью материалов покрытия на основе растворителей. Кроме того, более низкая доля растворителя означает быстрое высыхание в производственном процессе, что является решающим преимуществом по сравнению с системами покрытий на водной основе. Перед нанесением покрытий на водной основе необходимо обезжиривать окрашиваемые поверхности и очищать их растворителями.
Правильный выбор системы покрытия зависит от условий окружающей среды и эксплуатации на месте установки привода NORD. В дальнейшем обозначения классов защиты поверхностей NORD изменятся. При этом сохранятся свойства и качество соответствующих классов покрытий. Новые классы поверхности от C2 до C5 основаны на классификации условий окружающей среды в соответствии с DIN EN ISO 12944-2. Покрытие Basic/Basic+ для приводов, предназначенных для внутреннего монтажа, соответствует классу C2 (ранее: F2). Затем увеличивается толщина и количество слоев краски, начиная с покрытия NORD Severe Duty 2/2+, класс C2 (ранее: F3.0), для защищенного наружного монтажа, до NORD Severe Duty 5/5+, класс C5 (ранее: F3.3), для наружного монтажа в городской и промышленной среде с высоким уровнем загрязнений. Наглядную и подробную схему типов покрытий см. в брошюре «Защита поверхностей для приводных решений NORD».