ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ПРИМЕНЕНИЙ В АЭРОПОРТАХ

С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ, СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ И УДОБНОЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

  • Штепсельный соединитель M12 для цифровых входов. Соединения к рядом расположенным датчикам. Инвертор передает статус датчика на систему более высокого уровня.
  • Переключатель для проведения ТО. Для выполнения работ по ТО частотно-регулируемый привод можно переключить в режим ТО.
  • Клавишный переключатель (автоматический / локальный). Автоматический: работа с помощью блока управления более высокого уровня через шину. Локальный: режим настройки с управлением непосредственно на инверторе.
  • Кнопка сброса с сигнальной лампой. Предупреждающее сообщение и сброс.
  • Штепсельный соединитель M12 для шины (например, ASI). Возможно соединение с другими магистральными системами.
  • Внутренний тормозной резистор.
  • Внешний 24 В= – электропитание для пульта управления. Обеспечивает одинаковый потенциал для всех приводных агрегатов. Доступ к приводным агрегатам можно получить через шину даже в отсутствии подачи сетевого напряжения 400 В~, так как пульт управления остается активным от подачи электропитания 24 В=.
  • Децентрализованная установка. Подключаемый инвертор с установкой на электродвигателе или на стене.
  • При необходимости проведения обслуживания могут передаваться данные подключаемого устройства ЭСППЗУ.

P n2N M2N
LDB1100 1,1 кВт 0 – 565 об / мин 20 – 130 Нм
LDB1500 1,5 кВт 0 – 482 об / мин 30 – 230 Нм
LDB2200 2,2 кВт 0 – 482 об / мин 45 – 260 Нм
Размер Редуктор Электродвигатель Инвертор частоты
LDB1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LDB1500 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LDB2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Размер Ø Полый вал [мм] Ø Полый вал [мм]
LDB1100 30 35
LDB1500 30 35
LDB2200 30 35

БЛОКИ ПРИВОДА IE4 – С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Использование синхронных электродвигателей IE4 сводит к минимуму общую стоимость жизненного цикла. Электродвигатель NORD IE4 имеет значительно больший КПД и меньший срок окупаемости.

С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

  • Соответствие более жестким требованиям по КПД.
  • Значительное снижение общей стоимости владения.
  • Высокий КПД, даже в диапазонах частичной нагрузки при низкой частоте вращения благодаря использованию технологии PMSM.

СОКРАЩЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ

  • Стандартизация редукторных электродвигателей для внутрипроизводственных логистических целей и требований аэропортов.
  • Простой процесс проектирования.
  • Простой выбор.
  • Большой диапазон частоты вращения благодаря применению инверторной технологии.

УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТО

  • Значительное сокращение объемов складирования.
  • Удобство эксплуатации благодаря применению оперативно подключаемой технологии.
  • Компактное исполнение, экономия пространства.
  • Облегчение конструкции на 25 % благодаря использованию корпуса из алюминия малого веса.
  • Возможность замены отдельных компонентов привода.

НАЛИЧИЕ СЕТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ

  • Компания NORD DRIVESYSTEMS представлена в 52 странах по всему миру.
  • Производство, сборка, обслуживание и сеть сбыта по всему миру.