Новости –
Приводы NORD с поверхностью nsd tupH
Прочные и надежные даже в самых суровых условиях. Голландская компания по переработке мидий Krijn Verwijs в своем центре по переработке моллюсков делает ставку на коррозионно-стойкие системы приводов.

Bargteheide, 2018-04-03
Несколько сотен мотор-редукторов мощностью 1,5 кВт поддерживают работу ленточных транспортеров в центре по переработке моллюсков Krijn Verwijs . Из-за соленого воздуха обычные приводы быстро достигали своего предела: на совершенно новых чугунных мотор-редукторах всего через несколько недель появлялись первые пятна ржавчины. Спустя два года их пришлось окончательно заменить. Даже хорошее защитное покрытие или покраска не могли сдержать коррозию в условиях агрессивной окружающей среды. Нержавеющая сталь тоже не подходит, так как приводы сильно нагреваются и слишком долго охлаждаются перед очисткой.
Решение - приводы NORD из алюминия с поверхностью nsd tupH . При обработке nsd tupH на поверхность не наносится никакой материал, поэтому отслаиваться нечему. Вместо этого поверхностная обработка создает базовый слой, неразрывно связанный с основанием. Благодаря обработке поверхности на базе электролитического процесса алюминиевые корпуса становятся такими же коррозионностойкими , как изделия из нержавеющей стали. Кроме того, устойчивая к царапинам поверхность становится в шесть раз тверже, чем необработанные алюминиевые сплавы, и в тысячу раз тверже, чем краска.
Хотя расходы на приобретение алюминиевых систем с поверхностью nsd tupH выше по сравнению с традиционными приводами из чугуна, однако служат они гораздо дольше. Помимо этого исключаются расходы на покупку запасных двигателей и связанные с этим затраты на монтажные работы. Брам де Виссер, руководитель сервисной службы компании Krijn Verwijs: «С новыми решениями NORD нам больше не надо постоянно думать о приводах. Мы рассчитываем, что приводы с nsd tupH прослужат как минимум в пять раз дольше, чем старые мотор-редукторы»
Обработка nsd tupH доступна для всех продуктов NORD из алюминия.
КРАТКИЙ ОБЗОР: преимущества nsd tupH
- коррозионно-стойкая
- устойчива к кислотам и щелочам
- легко чистится
- такая же прочная, как нержавеющая сталь
- не отслаивается
- легче нержавеющей стали
- экономичная альтернатива нержавеющей стали
- тепло отводит лучше, чем нержавеющая сталь